La caméra industrielle U3-38J4XLS Rev.1.2 de 8,41 Mpx (3864 x 2176 px, taille de pixel 1,45 µm) fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées. Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony permet d'atteindre 25,0 images/s images/seconde et peut être utilisé de manière très polyvalente grâce à sa résolution 4K - aussi bien dans un environnement industriel que dans des applications non industrielles. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.
La caméra sur carte USB3 Vision se distingue en outre par son design très compact, ce qui lui permet de faire valoir ses atouts, notamment dans les applications embarquées.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-38J4XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 25,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3864 x 2176 |
Surface optique | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 8,41 Mpx |
Taille de pixel | 1,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX415 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires