Avec la U3-3564XLS Rev.1.2, vous choisissez une caméra sur carte compacte avec SuperSpeed USB 5 Gbps et un capteur de 2,30 Mpx (1920 x 1200, taille de pixel 3,00 µm) de onsemi. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) AR0234 fournit rapidement 102 images/s et marque des points avec des images d'une netteté impressionnante d'objets statiques ou en mouvement dans les conditions d'éclairage les plus diverses. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.
La caméra industrielle USB3 Vision peut être utilisée de manière polyvalente dans les environnements industriels et non industriels. Elle est particulièrement adaptée aux applications de vision embarquée, par exemple dans la construction de petits appareils, pour l'assurance qualité et la logistique ou pour des applications dans le domaine des sciences de la vie.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-3564XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 102 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 5,760 mm x 3,600 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 3,00 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | AR0234 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires