U3-38L0XCP Rev.1.2

U3-38L0XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4056 x 3040
    12,33 Mpx
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle compacte U3-38L0XCP Rev.1.2 est équipée du capteur à obturateur roulant (rolling shutter) IMX412 de Sony (4056 x 3040 px, taille de pixel 1,55 µm, taille de capteur 1/2"). Le capteur CMOS 12,33 Mpx de la gamme Sony Starvis délivre des données haute résolution pour des évaluations d'images exigeantes et atteint 18,0 images/s.

Vous choisissez ici un modèle avec une résolution 4K, qui convient très bien aux tâches de visualisation les plus diverses.

Avec son boîtier intégral en métal très pratique, de leur compacité et son connecteur USB Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels.

Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-38L0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008132
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 18,0 images/s
Résolution (h x v) 4056 x 3040
Surface optique 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 12,33 Mpx
Taille de pixel 1,55 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur IMX412
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!