GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.8" CMOS
  • 10,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La GV-5890FA Rev.1.2 est équipée du capteur rolling shutter CMOS IMX226. Le capteur 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, taille pixel 1,85 µm) des séries Sony STARVIS excelle par son extraordinaire sensibilité à la lumière et ses faibles niveaux de bruit. En pleine résolution, il accélère à un taux de fréquence de 10,0 images/s. Grâce à la technologie BSI ("back-side-illumination") des séries STARVIS, le capteur est idéalement adapté à des tâches requérant un résultat parfait même dans de mauvaises conditions d'éclairage.

Il démontre aussi sa puissance dans des champs d'applications, tels que la gestion du trafic, la microscopie et le contrôle qualité. La taille du capteur de 1/1,7" permet aussi de choisir pour les caméras uEye SE au sein d'une large gamme d'objectifs au coût avantageux.

La caméra GigE Vision est supportée par le firmware IDS Vision 2.10 ou plus.

Numéro d'article
  • GV-5890FA-C-HQ Rev.1.2: AB13399
  • GV-5890FA-M-GL Rev.1.2: AB13398
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 10,0 images/s
Résolution (h x v) 4000 x 3000
Surface optique 7,400 mm x 5,550 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 12,00 Mpx
Taille de pixel 1,85 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX226
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!