GV-5800FA Rev.1.2

GV-5800FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5536 x 3692
    20,44 Mpx
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 6,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Images à extrêmement haute résolution et faible bruit pour la capture des moindres détails : le capteur CMOS à obturateur roulant (Rolling Shutter) sensible à la lumière, l'IMX183 de la série STARVIS de Sony, contribue grâce à la technologie BSI (« back-side-illumination ») à une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions d'éclairage médiocres. Avec une résolution de 20,44 Mpx (5536 x 3692) avec des pixels de 2,4 µm, il atteint dans la caméra-industrielle GigE Vision GV-5800FA Rev.1.2 une fréquence de 6,0 images/s.

La caméra est donc parfaite pour des analyses d'image exigeantes dans des applications telles que des inspections de surface et d'écran, la technologie médicale ou une utilisation dans la surveillance du trafic.

La GV-5800FA Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.10.

Numéro d'article
  • GV-5800FA-M-GL Rev.1.2: AB13396
  • GV-5800FA-C-HQ Rev.1.2: AB13397
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 6,0 images/s
Résolution (h x v) 5536 x 3692
Surface optique 13,286 mm x 8,861 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1"
Résolution 20,44 Mpx
Taille de pixel 2,40 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX183
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!