Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Pour une excellente qualité d'image même dans des conditions d'éclairage faible ou quand la caméra doit saisir des images d'objets en déplacement rapide : le capteur CMOS global shutter IMX273 des séries Sony Pregius est caractérisé par sa sensibilité et sa grande dynamique. La résolution du capteur est 1,57 Mpx (1448 x 1086 pixels) avec une taille de pixel de 3.45 µm, sa fréquence d'images est de73,0 images/s.
La UI-5040FA Rev.1.2 (Indice de protection IP65/67) peut donc être utilisée en technologie de sécurité pour des évaluations détaillées dans le domaine de la garantie qualité ou pour le contrôle du trafic et la reconnaissance de plaque d'immatriculation.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 73,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1448 x 1086 |
Surface optique | 4,995 mm x 3,746 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,57 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX273 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/6/ids-industrial-cameras-applications-surface-inspection-ba43cbc9.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-process-automation-af39c257.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-logistics-bc0e66ae.jpg)
![](assets/images/5/ids-industrial-cameras-applications-sports_motion-6a83abc9.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires