Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Le capteur à obturateur roulant IMX290 de la série STARVIS de Sony, rapide et optimisé en fonction des coûts, est maintenant aussi offert dans notre caméra industrielle UI-5861SE Rev.4.2. La caméra CMOS convainc par une excellente qualité d’image et une séparation nette des couleurs pour un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage médiocres ou variables. Elle offre la populaire résolution Full HD pour les applications de visualisation, la pose B (120 secondes) et une très grande sensibilité IR.
Le petit format optique du capteur de 1/2.8" est idéal pour les objectifs économiques.
La caméra à empilement de carte UI-5861SE Rev.4.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 53,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
Surface optique | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,12 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX290 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-logistics-bc0e66ae.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires