La caméra industrielle compacte U3-38L0XCP Rev.1.2 est équipée du capteur à obturateur roulant (rolling shutter) IMX412 de Sony (4056 x 3040 px, taille de pixel 1,55 µm, taille de capteur 1/2"). Le capteur CMOS 12,33 Mpx de la gamme Sony Starvis délivre des données haute résolution pour des évaluations d'images exigeantes et atteint 18,0 images/s.
Vous choisissez ici un modèle avec une résolution 4K, qui convient très bien aux tâches de visualisation les plus diverses.
Avec son boîtier intégral en métal très pratique, de leur compacité et son connecteur USB Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels.
Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 18,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4056 x 3040 |
Surface optique | 6,287 mm x 4,712 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 12,33 Mpx |
Taille de pixel | 1,55 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX412 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires