2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45

2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45
Prix sur demande
 
 
  • Fabricant : IOI
  • Interface : 4 x PCI Express x4, Gen 2
  • Chipset : Realtek 8125B
  • Connexions : LAN 4 x 2,5 Gigabit avec PoE+ RJ45, 1 prise d'alimentation SATA 4 broches
  • Débit de transfert de données : Fast Ethernet jusqu'à 100 MBps, Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps, NBASE-T jusqu'à 2,5 Gbps
  • Systèmes d'exploitation : Linux kernel 3.x, Windows 7/8/10
  • Systèmes matériels : 2,5Gigabit Ethernet
  • Prend en charge les jumboframes jusqu'à 16 Ko
  • Prend en charge IEEE 802.3at
  • Fourniture : Carte PCI Express, CD de pilotes, manuel d'utilisation
Numéro d'article
  • 2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45: 1008687
 
 
It's so easy!