Quelle caméra ! La caméra-industrielle U3-3200SE Rev.1.2 USB3 Vision avec le grand capteur CMOS 1.1" IMX304 fournit, via l’interface USB, 24,0 images/s d’une netteté exceptionnelle, claires et sans bruit en pleine résolution (12,29 Mpx, 4096 x 3000 px). Elle satisfait aux plus hautes exigences en termes de résolution, vitesse et qualité d’image. Elle convainc par ses valeurs techniques, telles que la sensibilité (rendement quantique QE @ 533 nm = 61 %). La U3-3200SE Rev.1.2 est parfaite dans les applications de vision industrielle classiques qui nécessitent de capturer des objets se déplaçant rapidement et dans le domaine de la microscopie, qui exige une sensibilité particulièrement élevée.
Son bruit d’obscurité extrêmement bas lui permet également d’accéder aux applications des sciences de la vie. Les fonctionnalités spéciales propres à IDS, telles que l'exposition longue jusqu'à 60,0 s ou le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra-industrielle comme caméra linéaire, étendent également les possibilités d’application.
La U3-3200SE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 24,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4096 x 3000 |
Surface optique | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 12,29 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX304 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires