La caméra industrielle USB3 U3-3160CP Rev. 2.2 avec capteur CMOS à obturateur global 2/3" PYTHON 2000 d'onsemi fournit la pleine résolution de 2,30 Mpx (1920 x 1200 pixels) jusqu'à x images par seconde.
Grâce à la fonction de zone d'intérêt AOI unique du capteur (lecture horizontale et verticale), la caméra industrielle atteint des fréquences d'images extrêmement hautes. La caméra uEye+ CP est particulièrement adaptée aux applications des domaines médicaux et industriels ainsi qu'aux tâches de visualisation. Disponible en versión color o monocromo.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 169 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 9,216 mm x 5,760 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | PYTHON 2000 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires