U3-3140CP Rev. 2.2

U3-3140CP Rev. 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 169,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La U3-3140CP Rev. 2.2 avec capteur CMOS à obturateur global 1/2" PYTHON 1300 d'onsemi offre une flexibilité maximale à votre application. Avec 169 images/s à pleine résolution (1280 x 1024 px) en mode marche libre ou déclencheur, le capteur fournit des images entre autres pour les applications classiques de vision industrielle et d'inspection.

Grâce à la fonction de zone d'intérêt AOI unique du capteur (lecture horizontale et verticale), la caméra industrielle 1,31 Mpx USB3 uEye+ CP atteint des fréquences d'images extraordinairement hautes. Disponible en versión color o monocromo.

Numéro d'article
  • U3-3140CP-C-HQ Rev.2.2: 1008061
  • U3-3140CP-M-GL Rev.2.2: 1008062
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 169 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 1,31 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur PYTHON 1300
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.4 3.4

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!