La caméra-industrielle U3-3882LE Rev.1.2 USB3 Vision avec capteur CMOS à obturateur roulant IMX178 de Sony offre une résolution très élevée de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px). Elle se révèle idéale pour les activités de visualisation en microscopie ou comme option économique pour les systèmes de surveillance de la circulation (STI) intelligents. Le capteur de la série STARVIS de Sony avec technologie BSI (back-side-illumination) est l'un des capteurs les plus sensibles à la lumière avec son faible courant d'obscurité proche de la plage SCMOS (Scientific CMOS). Il assure aussi des résultats impressionnants, même dans des conditions d’éclairage médiocres. Combiné à nos caméras-industrielles USB3 Vision, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image pouvant atteindre 54,0 images/s en pleine résolution.
La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra U3-3882LE Rev.1.2.
Des fonctions spéciales telles que l'exposition longue élargissent en outre les possibilités d'application.
La U3-3882LE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | LE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 54,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 6,41 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX178 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires