Le capteur d'images Pregius IMX265 de Sony est, avec son grand frère l'IMX252, le meilleur CMOS de la classe des 3 MP. La caméra-industrielle USB3 Vision U3-3272LE Rev.1.2 dotée du capteur à obturateur global (Global Shutter) 1/1.8" transmet sa résolution de 3,19 Mpx (2064 x 1544 px) via l'interface USB à une fréquence de 58,0 images/s. Pour ce qui est de la plage dynamique, de la sensibilité et de la linéarité, la caméra est sans égale et convainc les clients industriels dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure et des techniques médicales.
Des fonctions spéciales telles que l'exposition longue élargissent en outre les possibilités d'application.
La U3-3272LE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | LE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 58,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2064 x 1544 |
Surface optique | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,19 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX265 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires