La caméra-industrielle 10GigE Vision GV-7080WP avec le capteur CMOS IMX250 de Sony établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, de plage dynamique et de rendu des couleurs, mais aussi en termes de vitesse. Par rapport aux caméras 1GigE, ce modèle uEye Warp10 atteint une bande passante de transmission jusqu'à 10 fois plus élevée.
Le capteur à obturateur global de la série Pregius fournit une fréquence d'images de 104 images/s et brille par sa haute résolution de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px), qui convient parfaitement aux applications à faible luminosité et aux cadences rapides. La caméra industrielle assure ainsi une excellente qualité d'image dans une multitude d'applications industrielles tout en étant extrêmement peu bruyante.
La GV-7080WP est disponible avec une monture C et en versions monochrome et couleur.
Il est recommandé d'utiliser IDS peak 2.1 ou une version plus récente pour ce modèle.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 104 images/s |
Résolution (h x v) | 2448 x 2048 |
Surface optique | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,01 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX250 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires