La caméra industrielle conforme à la norme Vision GV-7000WP avec le capteur CMOS IMX253 grand format 1.1" fournit, via l'interface 10GigE, des 44,0 images/s très nets, clairs et sans bruit à pleine résolution (12,29 Mpx, 4096 x 3000 px). Elle satisfait aux plus hautes exigences en termes de résolution, vitesse et qualité d’image. Elle convainc par ses valeurs techniques, telles que sa sensibilité. Par rapport aux caméras 1GigE, ce modèle uEye Warp10 atteint une bande passante de transmission 10 fois plus élevée.
Cette caméra performante est parfaite dans les applications de vision industrielle classiques qui nécessitent de capturer des objets se déplaçant rapidement et dans le domaine de la microscopie, qui exige une sensibilité particulièrement élevée. Son bruit d’obscurité extrêmement bas lui permet également d’accéder aux applications des sciences de la vie.
La GV-7000WP est disponible avec une monture C et en versions monochrome et couleur.
Il est recommandé d'utiliser IDS peak 2.1 ou une version plus récente pour ce modèle.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 44,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4096 x 3000 |
Surface optique | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 12,29 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX253 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires