UI-5280FA Rev.1.2

UI-5280FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2456 x 2054
    5,04 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 22,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra industrielle Gigabit Ethernet UI-5280FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS à obturateur global 2/3" IMX264 et répond aux exigences les plus élevées de photosensibilité et de plage dynamique, avec un bruit d’obscurité très faible. La grande sensibilité au NIR (proche infrarouge) permet à l’œil humain de voir l’invisible et rend obsolète la version de capteur NIR spécial. Elle offre des images contrastées de 5 mégapixels en format 5:4, avec une fréquence d’image de 22,0 images/s.

Des fonctions spéciales comme la pose B de 30 secondes et le mode de balayage linéaire mis en place par IDS élargissent le champ d’application dans les applications d’automatisation industrielle. Disponible en variante monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • UI-5280FA-M-GL Rev.1.2: AB10965
  • UI-5280FA-C-HQ Rev.1.2: AB10966
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 22,0 images/s
Résolution (h x v) 2456 x 2054
Surface optique 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,04 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX264
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!