UI-5241LE Rev.1.2

UI-5241LE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra UI-5241LE Rev.1.2 est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,31 Mpx d'e2v. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en trois versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT). En plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD, la caméra se caractérise par une gamme de fonctions supplémentaires : le capteur a par exemple deux modes d'obturateur réglables en cours de fonctionnement, Global-Shutter ou Rolling-Shutter, pour une souplesse maximale dans des environnements et domaines d'application variables.

Elle offre de plus un maximum de quatre zones d'intérêt (AOI). Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.

Numéro d'article
  • UI-5241LE-M Rev.1.2: AB10156
  • UI-5241LE-C Rev.1.2: AB10159
  • UI-5241LE-NIR Rev.1.2: AB10160
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur e2v
Fréquence d'image @ max. résolution 50,0 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 1,31 Mpx
Taille de pixel 5,30 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur EV76C560
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Capteur NIR
Bus I2C
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

Répertorié par UL
ChinaRoHS EFUP 25
Numérisation 3D

Les informations de profondeur des images 3D fournissent des données précieuses, en médecine dentaire ou pour la mesure des pieds ou du dos, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Suivi du regard et des gestes

Recherche ou divertissement : les caméras IDS permettent de suivre les mouvements des yeux et les gestes, par exemple.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!