UI-5132SE Rev.4.2

UI-5132SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 800 x 600
    0,48 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 205,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra industrielle GigE UI-5132SE avec le capteur rapide à obturateur global SVGA PHYTON 500 d’onsemi intégré est proposée en variante monochrome ou couleur. Elle est entièrement axée sur la vitesse : La lecture horizontale et verticale permet d’augmenter encore la fréquence d’image. La caméra UI-5132SE est parfaite pour les activités de vision industrielle et d’inspection classiques.

La fonction de correction FPN (Fixed Pattern Noise) côté logiciel, mise en place par IDS, assure une meilleure qualité d’images, sans stries.

La caméra à empilement de carte UI-5132SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • UI-5132SE-M Rev.4.2: AB12124
  • UI-5132SE-C Rev.4.2: AB12123
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 205 images/s
Résolution (h x v) 800 x 600
Surface optique 3,840 mm x 2,880 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.6"
Résolution 0,48 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur PYTHON 500
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!