La caméra-industrielle U3-3681XLE Rev.1.2 avec USB SuperSpeed 5 Gbps dispose du capteur CMOS 5,04 Mpx polyvalent 1/2,5" onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, taille de pixel 2,2 µm, 48,0 images/s). Elle convient parfaitement aux applications où les conditions d’éclairage sont médiocres ou changeantes, notamment lors d'une utilisation en extérieur dans le domaine des systèmes de circulation intelligents. Mais dans les applications industrielles classiques aussi, cette caméra fournit des données haute résolution pour des analyses d'images détaillées comme les inspections de surface. Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.
Du fait de ses propriétés, le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) est également un remplacement avantageux aux modèles de caméra équipés des capteurs éprouvés onsemi MT9P006 et MT9P031 5 MP.
Avec des performances remarquables dans de faibles conditions d'éclairage grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination », rétroéclairage), le capteur AR0521 se démarque également par sa faible consommation de courant, sa plus grande sensibilité dans des conditions d’éclairage médiocres et dans la plage proche de l'infrarouge, ainsi que par son faible bruit numérique.
La caméra compacte USB3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS et embase arrière réglable ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S.
La caméra monocarte USB3 U3-3681XLE Rev.1.2 avec support d'objectif à monture S est disponible en version couleur ou monochrome.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-3681XLE Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.
Également disponible comme variante pour des exigences de performances spécifiques dans la plage proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 48,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | AR0521 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires