U3-36L0XC

U3-36L0XC
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4200 x 3120
    13,10 Mpx
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Des images et des vidéos automatiquement parfaites, même lorsque la distance des objets change ou que les conditions d'éclairage sont difficiles ? Pas de problème pour la caméra autofocus compacte uEye+ XC. Elle est équipée du capteur CMOS AR1335 13,10 Mpx d'onsemi. Le capteur couleur à obturateur roulant (4200 x 3120 px, taille de pixel 1,1 µm) offre une fréquence d'image de 20,0 images/s et garantit un maximum de détail dans les enregistrements. Grâce à la technologie de rétroéclairage BSI (« Back Side Illumination »), l'AR1335 se distingue non seulement par d'excellentes performances en basse lumière, mais également par un faible bruit de pixel. La caméra USB3 a été spécialement développée pour répondre aux exigences industrielles et dispose également de fonctions utiles telles que le zoom numérique 24x, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs. Elle comble le fossé entre les caméras industrielles et les webcams.

Une simple connexion par câble est nécessaire pour utiliser la caméra. De plus, elle est conforme à GenICam et donc compatible avec notre logiciel moderne SDK IDS peak.

Avec son boîtier pratique en magnésium moulé sous pression, son faible poids et son connecteur USB Micro-B à visser, la caméra autofocus peut être utilisée de différentes manières dans les domaines industriels et non industriels, par exemple, pour les travaux d'analyse en laboratoire et de diagnostic ou dans les systèmes de kiosques, la logistique et les applications robotiques.

Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !

Vous préférez le protocole UVC (USB Video Class) à la vision USB3 ? Alors vous trouverez ici le modèle qui convient à votre application.

Numéro d'article
  • U3-36L0XC-C: AB03281
Famille de caméras XC
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 20,0 images/s
Résolution (h x v) 4200 x 3120
Surface optique 4,620 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/3.2"
Résolution 13,10 Mpx
Taille de pixel 1,10 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur AR1335
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Correction des couleurs
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!