Des images et des vidéos automatiquement parfaites, même lorsque la distance des objets change ou que les conditions d'éclairage sont difficiles ? Pas de problème pour la caméra autofocus compacte uEye+ XC. Elle est équipée du capteur CMOS AR1335 13,10 Mpx d'onsemi. Le capteur couleur à obturateur roulant (4200 x 3120 px, taille de pixel 1,1 µm) offre une fréquence d'image de 20,0 images/s et garantit un maximum de détail dans les enregistrements. Grâce à la technologie de rétroéclairage BSI (« Back Side Illumination »), l'AR1335 se distingue non seulement par d'excellentes performances en basse lumière, mais également par un faible bruit de pixel. La caméra USB3 a été spécialement développée pour répondre aux exigences industrielles et dispose également de fonctions utiles telles que le zoom numérique 24x, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs. Elle comble le fossé entre les caméras industrielles et les webcams.
Une simple connexion par câble est nécessaire pour utiliser la caméra. De plus, elle est conforme à GenICam et donc compatible avec notre logiciel moderne SDK IDS peak.
Avec son boîtier pratique en magnésium moulé sous pression, son faible poids et son connecteur USB Micro-B à visser, la caméra autofocus peut être utilisée de différentes manières dans les domaines industriels et non industriels, par exemple, pour les travaux d'analyse en laboratoire et de diagnostic ou dans les systèmes de kiosques, la logistique et les applications robotiques.
Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !
Vous préférez le protocole UVC (USB Video Class) à la vision USB3 ? Alors vous trouverez ici le modèle qui convient à votre application.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XC |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 20,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4200 x 3120 |
Surface optique | 4,620 mm x 3,432 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3.2" |
Résolution | 13,10 Mpx |
Taille de pixel | 1,10 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | AR1335 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires