La caméra industrielle U3-3560XCP Rev.1.2 avec SuperSpeed USB 5 Gbps est dotée du capteur CMOS 1/2,6" polyvalent onsemi AR0234 (1920 x 1200, taille de pixel 3 µm, 102 images/s). Le capteur 2,30 Mpx permet d'obtenir des images d'objets en mouvement d'une clarté et d'une netteté impressionnantes, dans des conditions d'éclairage très variées, grâce à l'efficacité exceptionnelle de l'obturateur. L'association de la technologie de capteur à obturateur global de haute qualité et de la plateforme de caméra économique uEye XCP avec prise en charge de la norme USB3 Vision constitue une alternative optimale, performante et évolutive à la série populaire de caméras uEye LE avec interface USB 2.
Avec son boîtier intégral pratique, son faible poids et son connecteur USB Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels. Notamment pour des tâches d'analyse en laboratoire, l'assistance visuelle de véhicules autonomes ou l'utilisation en combinaison avec des robots et des cobots dans le domaine de l'automatisation.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XCP, la U3-3560XCP Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 102 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 5,760 mm x 3,600 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 3,00 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | AR0234 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires