U3-30C1SE Rev.1.2

U3-30C1SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX392
    1/2" CMOS
  • 166,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle U3-30C1SE Rev.1.2 équipée d'une interface USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) et du capteur CMOS à obturateur global sensible à la lumière IMX392 de la série Sony Pregius de la deuxième génération offre une résolution de 2,35 Mpx ( 1936 x 1216 px, taille de pixel 3,45 µm). Avec une résolution maximale de 166 images/s et Full HD, elle convient parfaitement pour les applications à grande vitesse, par exemple dans l'automatisation ou l'assurance qualité. De plus, le capteur est étudié pour les tâches qui nécessitent un résultat parfait même dans des conditions de faible luminosité.

L'U3-30C1SE Rev.1.2 est un appareil polyvalent de la classe des caméras industrielles à obturateur global 2 MP qui offre une excellente qualité d'image grâce à son exceptionnelle sensibilité, sa plage dynamique élevée et son faible bruit. Avec de telles caractéristiques, elle trouve sa place dans pratiquement toutes les applications.

La caméra sur carte avec support d'objectif à monture C est disponible en versions monochrome et couleur. Le petit format du capteur, avec une diagonale de 7,9 mm, permet un large choix d'objectifs à bas prix.

La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.

Numéro d'article
  • U3-30C1SE-C-HQ Rev.1.2: AB13427
  • U3-30C1SE-M-GL Rev.1.2: AB13428
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 166 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1216
Surface optique 6,679 mm x 4,195 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 2,35 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX392
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!