Objectif, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"

Objectif, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"
Brève description
Monture S (M12), mise au point fixe/diaphragme, 1 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,50 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 0,0° x 0,0° x 28,0°
  • Tirage optique arrière : 6,39 mm
  • Profondeur d'immersion : 8,3 mm
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3": AE00344
Distance focale 12 mm
Classe optique 1/3"
Résolution 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!