USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 2 m

USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 2 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
USB 3 micro B, droit, à visser sur USB-A
Prix sur demande
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : Câble HiFlex, double blindage
  • Connecteur : USB 3 micro B, droit, à visser sur USB-A
  • Rayon de courbure : 120 mm
  • Cycles de flexion : HN120/cycles 0,5 à > 1 kk
  • Longueur : 2,0 m
  • Peut également être utilisé avec le câble adaptateur AD00303 pour uEye SE, LE et XLE avec une interface USB 3 (5 Gbps) et un connecteur USB Type-C.
Numéro d'article
  • USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 2 m: AD00329
convient à CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XCP, XLE
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!