- Câble : USB 3
- Type de câble : Câble HiFlex, double blindage
- Connecteur : USB 3 micro B, droit, à visser sur USB-A
- Rayon de courbure : 120 mm
- Cycles de flexion : HN120/cycles 0,5 à > 1 kk
- Longueur : 2,0 m
- Peut également être utilisé avec le câble adaptateur AD00303 pour uEye SE, LE et XLE avec une interface USB 3 (5 Gbps) et un connecteur USB Type-C.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE |
| bloquable | Non |
| à visser | Oui |
Fiche de données