- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,50 m
- Angle de vision (HxVxD) : 0,0° x 0,0° x 28,0°
- Tirage optique arrière : 6,68 mm
- Profondeur d'immersion : 8,3 mm
- Correction IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |