- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,50 m
- Angle de vision (HxVxD) : 22,5° x 16,9° x 28,0°
- Tirage optique arrière : 6,68 mm
- Profondeur d'immersion : 8,3 mm
- Correction IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 16,9° x 22,5° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1/3" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données