La caméra UI-3044LE VU USB 3 avec capteur CMOS 1/3" global shutter Sony IMX273 offre une résolution de 1,57 Mpx avec des taux de fréquence d'images jusqu'à 230 images/s en pleine résolution. Ce modèle est un moyen abordable d'accéder aux applications de vision industrielle et aux systèmes embarqués à prix économique dans des applications d'inspection et de contrôle qualité, par exemple. Elle permet une pose B allant jusqu’à 30,0 s – pour des applications dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure, des techniques médicales ou de la microscopie. Le modèle de caméra-industrielle UI-3044LE VU s'adresse à des clients ayant des exigences élevées en termes de qualité d'image, de plage dynamique, de sensibilité et de vitesse.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.92.
Le version sur carte disponible avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.
La caméra-carte UI-3044LE VU USB 3 avec monture optique CS est disponible en version couleur.
Famille de caméras | LE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 230 images/s |
Résolution (h x v) | 1448 x 1086 |
Surface optique | 4,995 mm x 3,746 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,57 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX273 |
Caractéristiques
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires