Objectif, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8"

Objectif, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 8,40 Mpx
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 35 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.4-16
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 11,7° x 8,7° x 14,5°
  • Tirage optique arrière : 13,39 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,0 mm
  • Classe de résolution : 8,40 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8": AE00336
Distance focale 35 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,40 Mpx
 
 
It's so easy!