- Distance focale : 35,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4-16
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
- Angle de vision (HxVxD) : 11,7° x 8,7° x 14,5°
- Tirage optique arrière : 13,39 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 8,40 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 8,7° x 11,7° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 8,40 MP |
Fiche de données
Données CAD