- Distance focale : 8 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 48,2° x 36,7° x 58,2°
- Tirage optique arrière : 12,37 mm
- Profondeur d'immersion : 5,7 mm
- Classe de résolution : 8,40 Mpx
- Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 8 mm |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 8,40 Mpx |