- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,20 m
- Angle de vision (HxVxD) : 19,4° x 16,2° x 24,8°
- Tirage optique arrière : 11,54 mm
- Profondeur d'immersion : 6,7 mm
- Classe de résolution : 5,00 Mpx
- Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,00 Mpx |