Objectif, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 5,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 25,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,20 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 19,4° x 16,2° x 24,8°
  • Tirage optique arrière : 11,54 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Classe de résolution : 5,00 MP
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3": AE00322
Bildwinkel vertikal 16,2° x 19,4°
Distance focale 25,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 MP
Fiche de données
Données CAD
 
 
It's so easy!