Objectif, IDS, IDS-5M23-C1618, 16 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-5M23-C1618, 16 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 5,00 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 16 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 31,4° x 26,3° x 40,2°
  • Tirage optique arrière : 13,58 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,6 mm
  • Classe de résolution : 5,00 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-5M23-C1618, 16 mm, 2/3": AE00321
Distance focale 16 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!