- Distance focale : 16,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
- Angle de vision (HxVxD) : 31,4° x 26,3° x 40,2°
- Tirage optique arrière : 13,58 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 5,00 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 26,3° x 31,4° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données
Données CAD