Objectif, IDS, IDS-10M11-C3514, 35 mm, 1.1"

Objectif, IDS, IDS-10M11-C3514, 35 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 10,55 Mpx
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 35 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,16 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 22,4° x 16,8° x 27,8°
  • Tirage optique arrière : 11,30 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,5 mm
  • Classe de résolution : 10,55 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-10M11-C3514, 35 mm, 1.1": AE00332
Distance focale 35 mm
Classe optique 1.2"
Résolution 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!