- Distance focale : 35,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,16 m
- Angle de vision (HxVxD) : 22,4° x 16,8° x 27,8°
- Tirage optique arrière : 11,30 mm
- Profondeur d'immersion : 7,5 mm
- Classe de résolution : 10,55 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 16,8° x 22,4° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 10,55 MP |
Fiche de données
Données CAD