- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxV) : 32,9° x 24,8°
- Tirage optique arrière : 22,80 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 23,00 Mpx |