Objectif, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1"

Objectif, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 23 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1,1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 62,5° x 47,8°
  • Tirage optique arrière : 21,9 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1": AE00305
Distance focale 12 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 23,00 Mpx
 
 
It's so easy!