IDS lighthouse

IDS lighthouse
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
IDS lighthouse licence pour une période de 1, 3 ou 12 mois
Variantes
 
 

    est une solution logicielle basée sur le cloud développée par IDS qui permet de gérer et étiqueter des données d'image dans le but de former un réseau neuronal artificiel (ANN). Les utilisateurs n'ont pas besoin d'établir un environnement de développement particulier ni d'acquérir des connaissances préalables pour créer, former et exécuter des réseaux neuronaux artificiels (ANN). Cela abaisse considérablement le seuil d'accès pour le recours à l'intelligence artificielle dans le traitement d'image industriel et rend possibles des applications qu'il était très difficile, voire impossible, de résoudre avec le traitement d'image classique. Les réseaux neuronaux sont optimisés spécialement pour être utilisés avec des caméras industrielles IDS NXT et peuvent être exécutés avec une accélération matérielle grâce au puissant cœur d'IA.

Une licence utilisateur de six mois est comprise avec l'achat d'un kit de design-in IDS NXT Experience Kit. Lorsqu'elle arrive à expiration, vous pouvez, si vous le souhaitez, acquérir une autre licence pour une période de 1, 3 ou 12 mois. Les acquéreurs d'une caméra industrielle IDS NXT désireux d'utiliser l'application Web peuvent acheter une licence valable pour une durée de 1, 3 ou 12 mois. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d', reportez-vous au document « Conditions générales d'utilisation d' » ainsi qu'à la page Produits et à la Foire aux questions (FAQ).

Numéro d'article
  • Licence d'IDS lighthouse : 1 mois: AC00371
  • Licence d'IDS lighthouse : 3 mois: AC00372
  • Licence d'IDS lighthouse : 12 mois: AC00374
 
 
It's so easy!