Objectif, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle, IP65/67, 3 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 5 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8, 4, 5.6, 8
  • Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 82,4° x 66,9°, D: 95°
  • Tirage optique arrière : 10,2 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,5 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3": AE00288
Distance focale 5 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!