- Distance focale : 5 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8, 4, 5.6, 8
- Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 82,4° x 66,9°, D: 95°
- Tirage optique arrière : 10,2 mm
- Profondeur d'immersion : 7,5 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 5 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 3,15 Mpx |