- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4, 4, 8, 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 30,0° x 22,7, D: 37°
- Tirage optique arrière : 13,1 mm
- Profondeur d'immersion : 4,9 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 16 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 3,15 Mpx |