- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4, 4, 8, 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 38,3° x 29,1, D: 46,8°
- Tirage optique arrière : 11,7 mm
- Profondeur d'immersion : 6,175 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 3,15 Mpx |