Objectif, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle, IP65/67, 3 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4, 4, 8, 16
  • Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 38,3° x 29,1, D: 46,8°
  • Tirage optique arrière : 11,7 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,175 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3": AE00290
Bildwinkel vertikal 29,1° x 38,3°
Distance focale 12,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 3,15 MP
 
 
It's so easy!