Optimisé en termes de coût et qui plus est rapide, le capteur rolling shutter IMX290, très sensible à la lumière, des séries Sony STARVIS, doté de la technologie BSI ("back-side-illumination"), impressionne par sa qualité d’image remarquable, avec nette séparation des couleurs, et garantit une reproduction fidèle à l’image d’origine et ce, même lorsque les conditions d’éclairage sont mauvaises ou variables. Pourvu d’une très grande sensibilité dans le spectre proche infrarouge, ce capteur fait de la caméra industrielle USB 3 UI-3860SE une excellente alternative aux caméras spéciales NIR (proche infrarouge) – avec une cadence d’images atteignant 135 images/s pour 2,12 Mpx (1936 x 1096). Le petit format du capteur 1/3" permet une large sélection d’objectifs économiquement rentables.
Dans la catégorie des caméras industrielles rolling shutter 2 MP, la UI-3860SE est une petite caméra aux multiples talents. Dotée d’un mode line scan, d’un mode sequencer et d’une exposition longue-durée, jusqu’à 120,0 s, elle trouve sa place dans toutes sortes d’applications.
La UI-3860SE est disponible en variante monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.92.
Famille de caméras | SE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
Surface optique | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,12 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX290 |
Caractéristiques
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires