UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 169,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La UI-3140CP avec capteur 1/2 pouce global shutter CMOS PYTHON 1300 de onsemi procure une souplesse maximale à votre application. Le capteur délivre d’images, 169 images/s en pleine résolution (1280 x 1024 px), en mode freerun ou trigger, pour des applications standard en vision industrielle et des applications de contrôle, par exemple, parmi d’autres.

En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra atteint plus de 1000 images par seconde. Disponible en version monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra sera supporté par IDS Software Suite 4.70.

Numéro d'article
  • UI-3140CP-C-HQ Rev.2: AB00614
  • UI-3140CP-M-GL Rev.2: AB00613
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 169 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 1,31 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur PYTHON 1300
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
 
It's so easy!