Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle USB 3 UI-3370CP Rev. 2 est équipée du capteur CMOS 4 mégapixels sensible et rapide de ams/CMOSIS, le CMV4000. Le capteur Global Shutter offre une résolution de 2048 x 2048 pixels avec une fréquence de 80,0 images/s.
Avec son grand format optique de 1", le capteur carré a de gros pixels (5,5 µm), est sensible à la lumière et génère peu de bruit.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | ams/CMOSIS |
Fréquence d'image @ max. résolution | 80,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2048 x 2048 |
Surface optique | 11,264 mm x 11,264 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 4,19 Mpx |
Taille de pixel | 5,50 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | CMV4000 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-barcode-reading-b256446d.jpg)
![](assets/images/3/ids-industrial-cameras-applications-food-beverage-d36bdf21.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-process-control-f9bec03d.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/5/ids-industrial-cameras-applications-sports_motion-6a83abc9.jpg)
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires